Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B9812

Tilslutningstype, tilgang: NPT, Afgangstilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningNPT
Antal pr. pakkeformat6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Identisk produkt148B4232
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST 3/8 FPT-1/2MPT 52 bar M/06
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
Egenskab
Værdi
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilgang indv./udv.Ekstern
Tilgangsstørrelse [in]4 in
Tilgangsstørrelse [mm]100 mm
Tilslutn. størrelse for udgang3/8
Tilslutn. str. tilgang1/2
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangNPT
Udgang indv./udv.Indre
UdstyrLåg
VentilversionUdvidet forgrening

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.75 Kilogram
Nettovægt0.683 Kilogram
Volume2.858 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162517031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm