Danfoss logo
SNV-ST / SNV-SS-product-category

SNV-ST / SNV-SS

SNV stopmanifolde er designet som serviceventiler med en meget robust konstruktion. SNV-ST er fremstillet i stål, der er godkendt til drift ved lave temperaturer. SVA-SS er i rustfri stålversioner.

SNV-ST og SNV-SS fås i standard afgreningslængdekonfiguration samt forlænget afgreningskonfiguration, med forlængerlængdeversioner fra 50-150 mm.

Features and benefits

  • Gælder for HCFC, ikke-brandbar HFC, R717 (ammoniak), R744 (CO 2 ) og kulbrinter
  • Velegnet til "heavy duty" industrielle applikationer, herunder høje tryk og bredt temperaturområde
  • SNV-ST- og SNV-SS-ventilerne har bagsæde (metal-til-metal)
  • Kompakt og let ventil til nem håndtering og installation
  • Giver høje flowegenskaber og kræver ikke en specifik flowretning
  • Hver ventiltype er tydeligt markeret med type og størrelse
  • Hus- og hættemateriale er lavtemperaturstål (rustfrit stål til SNV-SS) i henhold til kravene i direktivet om trykbærende udstyr og andre internationale klassificeringsmyndigheder.
  • Ventilsikkerheden er forbedret, da spindlen er sikret, så den ikke kan skrues af
  • Standardversioner fås med maks. driftstrykområder
  • Fuldt temperaturområde: