Danfoss logo
SNV Gauge valves

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B6400

Tilslutningstype, tilgang: Skærering, Afgangstilslutning: Skærering

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSkærering
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 65 bar Multi Pack
PakkeformatMultipak
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningDIN 3901
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]10.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]10.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSkærering
UdstyrLåg
VentilversionStandardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.428 Kilogram
Nettovægt0.364 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.274 Liter
EAN/UPC5702428823395