Danfoss logo
SNV Gauge valves

Stop-nåle-ventil, SNV-SS

148B4783

Tilslutningstype, tilgang: NPT, Afgangstilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1/4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningNPT
Antal pr. pakkeformat30 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionSNV-SS 1/4FPT-1/4MPT 65 bar I/30
PakkeformatIndustripakke
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttypeSNV-SS
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilgang indv./udv.Ekstern
Tilslutn. størrelse for udgang1/4
Tilslutn. str. tilgang1/4
Tilslutningstype, tilgangNPT
Udgang indv./udv.Indre
UdstyrLåg
VentilversionStandardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.007 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.007 Liter
EAN/UPC5702428670180