Danfoss logo
SNV Gauge valves

Stop-nåle-ventil, SNV-SS

148B4582

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: G

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningG
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACLLC CDC TYSKTÜV
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar M/12
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
Egenskab
Værdi
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-SS
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningEN 10220ISO 228-1
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilgangsstørrelse [in]6 in
Tilgangsstørrelse [mm]150 mm
Tilslutn. størrelse for udgang1/2 A
Tilslutn. str. tilgang1/2 in
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Udgang indv./udv.Ekstern
UdstyrLåg
VentilversionUdvidet forgrening

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.928 Kilogram
Nettovægt0.612 Kilogram
Volume1.496 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428845960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm