Danfoss logo
SNV-ST - 148B4579

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B4579

Tilslutningstype, tilgang: R, Afgangstilslutning: Rc, Tilslutn. str. tilgang: 1/4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningRc
Antal pr. pakkeformat30 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R1/4 (3.1) 52 bar I/30
PakkeformatIndustripakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
Egenskab
Værdi
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningISO 7-1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilgang indv./udv.Ekstern
Tilslutn. størrelse for udgang1/4
Tilslutn. str. tilgang1/4
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangR
Udgang indv./udv.Indre
UdstyrLåg
VentilversionStandardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.417 Kilogram
Nettovægt0.37 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.689 Liter
EAN/UPC5702428845946