Stop-nåle-ventil, SNV-ST
148B4571
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: G
148B4571
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | G |
| Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SNV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EACTÜVUA |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Malingsfarve | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L125 65 bar M/06 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Stop-nåle-ventil |
| Produktoplysninger | Stop-reguleringsventil |
| Produkttilbehør | SNV-tilbehør |
| Produkttype | SNV-ST |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | EN 10220ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 125 mm |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1/2 A |
| Tilslutn. str. tilgang | 1/2 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Udgang indv./udv. | Ekstern |
| Udstyr | Låg |
| Ventilversion | Udvidet forgrening |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.902 Kilogram |
| Nettovægt | 0.725 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.41 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492034 |