Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4570

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B4570

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: G

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningG
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L50 52 bar M/12
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningEN 10220ISO 228-1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilgangsstørrelse [in]2 in
Tilgangsstørrelse [mm]50 mm
Tilslutn. størrelse for udgang1/2 A
Tilslutn. str. tilgang1/2 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Udgang indv./udv.Ekstern
UdstyrLåg
VentilversionUdvidet forgrening

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.51 Kilogram
Nettovægt0.444 Kilogram
Volume1.254 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428492027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm