Danfoss logo
SNV Gauge valves

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B4567

Tilslutningstype, tilgang: NPT, Afgangstilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1/4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningNPT
Antal pr. pakkeformat6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Identisk produkt148B4232
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L 52 bar M/06
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilgang indv./udv.Ekstern
Tilgangsstørrelse [in]4 in
Tilgangsstørrelse [mm]100 mm
Tilslutn. størrelse for udgang1/4
Tilslutn. str. tilgang1/4
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangNPT
Udgang indv./udv.Indre
UdstyrLåg
VentilversionUdvidet forgrening

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.75 Kilogram
Nettovægt0.683 Kilogram
Volume2.229 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428484541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm