Stop-nåle-ventil, SNV-ST
148B3878
Tilslutningstype, tilgang: NPT, Afgangstilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1/4
148B3878
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | NPT |
| Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SNV-reservedele |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EACTÜVUA |
| Husets materiale | Stål |
| Identisk produkt | 148B0082 |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 2030 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 140.0 bar |
| Malingsfarve | Cr3 / TLP |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Stop-nåle-ventil |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktoplysninger | Stop-reguleringsventil |
| Produkttilbehør | SNV-tilbehør |
| Produkttype | SNV-ST |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 76 °F |
| Tilgang indv./udv. | Ekstern |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1/4 |
| Tilslutn. str. tilgang | 1/4 |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningstype, tilgang | NPT |
| Udgang indv./udv. | Indre |
| Udstyr | Låg |
| Ventilversion | Standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 428.282 Gram |
| Nettovægt | 388.434 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974490 |