Danfoss logo
Stop-nåle-ventil, SNV-ST-product-details

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B3699

Tilslutningstype, tilgang: G, Afgangstilslutning: G, Tilslutn. str. tilgang: 1/2 A

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningG
Antal pr. pakkeformat6 stk.
BemærkningerMANOMETER CONN.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2 MAN -G1/2 65 bar M/06
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnStop-nåle-ventil
Egenskab
Værdi
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningISO 228-1
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilgang indv./udv.Ekstern
Tilslutn. størrelse for udgang1/2 A
Tilslutn. str. tilgang1/2 A
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangG
Udgang indv./udv.Ekstern
UdstyrLåg
VentilversionStandardversion
Yderligere informationManometer connectors

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.732 Kilogram
Nettovægt0.524 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.42 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm