Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Justerbar følerstrop, Rør med max. 28 mm diameter

068U3505

Typebetegnelse: Justerbar følerstrop, Anv. til prod. note: Rør med max. 28 mm diameter, Anv. til prod. note: Rør med max. 28 mm diameter, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 45
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler

Anbefalet udskiftning: 068U3525

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Anv. til prod. noteRør med max. 28 mm diameter
Anvendes til produktT 2TE 2TR 6TU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnavnAdjustable bulb strap
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseJusterbar følerstrop

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.022 Kilogram
Nettovægt0.022 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.048 Liter
EAN/UPC5702428143615