Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Justerbar følerstrop, Rør med max. 28 mm diameter

068U3525

Typebetegnelse: Justerbar følerstrop, Anv. til prod. note: Rør med max. 28 mm diameter, Anv. til prod. note: Rør med max. 28 mm diameter, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 45

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Anv. til prod. noteRør med max. 28 mm diameter
Anvendes til produktT 2TE 2TR 6TU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Egenskab
Værdi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnavnAdjustable bulb strap
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseJusterbar følerstrop

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.019 Kilogram
Nettovægt0.018 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.048 Liter
EAN/UPC5715162489246