Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykregulator, KDC 100 A 0.5

148G3827

Tilslutningsstørrelse [mm]: 100, Tilslutningstype: Svejsning, Kv, helt åben [m3/t]: 203, Maks. driftstryk [bar]: 40

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
CE-mærketYes
Cv fuldt åben [gal/min]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]0.500 bar
Differenstryk [psi]7.500 psi
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseCEUA
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv, helt åben [m3/t]203 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]580 psig
Maks. driftstryk [bar]40.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionGVD-065-A-2-YORK
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnTrykregulator
ProduktoplysningerUniversal kompressorventil
ProdukttypeKDC 100 A 0.5
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]100 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]4 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]100.00 mm
TilslutningstypeSvejsning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19.158 Kilogram
Nettovægt17.045 Kilogram
Volume6.178 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428883245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm