Kølemiddelfordeler, RD 21, 4 stk., 3/16 in, 5 mm
069G2336
Typebetegnelse: RD21-A05-H04, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Afgangsstørrelse [in]: 3/16 in, Antal huller: 4, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
069G2336
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/16 in |
| Antal huller | 4 stk. |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 5.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | UL |
| Husstørrelse | 21 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | RD21-A05-H04 Ref. distributor I/24 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Væskefordeler |
| Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
| Produkttype | RD 21 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP-dossier produktnavn | RD 21-49 |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
| Typebetegnelse | RD21-A05-H04 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.06 Kilogram |
| Nettovægt | 0.039 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286620 |