HE
HE anvendes primært til varmeoverføring mellem køleanlæggets væske- og sugeledning.Formålet er at udnytte den køleeffekt, som uden varmeudveksler tabes til omgivelsesluften gennem uisolerede sugeledninger.I varmeudveksleren nyttiggøres denne effekt til underkøling af kølemiddelvæsken.
Features and benefits
- Stor kølekapacitet i fordamperen
- Sikrer dampfri væske foran ekspansionsventilen
- HE 0.5 – 1.5: may be used in the following EX range – category 3 (zone 2)
- Maksimal udnyttelse af fordamperen ved indstilling af den termostatiskeekspansionsventil til minimal overhedning
- Sikring mod "svedende" og tilisede sugeledninger