Rør-i-rør varmeveksler, HE 1.5
015D0116
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 35
015D0116
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Godkendelse | RoHS KinaEACRoHSUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kølemidler | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 507 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] | 52.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 754.0 psig |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Oliefrie kølemidler | R513A |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Rør-i-rør varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | HE 1.5 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP-dossier produktnavn | HE 0.5 - 8.0 |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/4 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 978 Gram |
| Nettovægt | 925 Gram |
| Volume | 1.558 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |