Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD-F, Number of plates: 302

111B7028

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader302
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseK4"
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseK4"
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
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHEX C262L-EZD-F-302(151/75+75)
Model No.262
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterZD
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C262L-EZD-F
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8A
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH2"1/8E
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8A
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH2"1/8E
Q6-tilslut.typeSolder connection
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC262L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt296.75 Kilogram
Nettovægt296.6 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume480.25 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm