Termostat, B6
077B6926
Produkttype: B6, Varm indkobling [°C]: 2.4, Varm udkobling [°C]: -8.4, Kold udkobling [°C]: -15.7, Kold udkobling [°C]: -15.7, Kapillarrørslængde [mm]: 1842
077B6926
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| Anvendes til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | MIDDEL |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1842 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 2.4 °C |
| Kold udkobling [°C] | -15.7 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°C] | 2.4 °C |
| Middel udkobling [°C] | -12.0 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Varm indkobling [°C] | 2.4 °C |
| Varm udkobling [°C] | -8.4 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.086 Kilogram |
| Nettovægt | 0.08 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424031428 |