Termostat, B0
077B1155
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 11.6, Varm udkobling [°C]: 0.8, Kold indkobling [°C]: 4.8, Kold udkobling [°C]: -8.3, Kapillarrørslængde [mm]: 1200
077B1155
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 96 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | KOLD |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1200 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | 4.8 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kold udkobling [°C] | -8.3 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| Varm indkobling [°C] | 11.6 °C |
| Varm udkobling [°C] | 0.8 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.09 Kilogram |
| Nettovægt | 0.085 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037161 |