Náhradní díl, EVRP 10; EVRP 6, Montážní sada
032F9570
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVRP 10; EVRP 6, Označení typu: Montážní sada, Servisní sada
032F9570
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Service kit, mounting coil, EVRP 6&10 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Montážní sada |
| Používá se pro výrobek | EVRP 10EVRP 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.02 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.017 Kilogram |
| Objem | 0.125 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428445610 |
| Proposition 65 | No significant risk |