Náhradní díl, EVR 25, Sada těsnění
032F0176
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 25, Označení typu: Sada těsnění, Sada těsnění
032F0176
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | PAKNINGSSĆT F.E |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sada těsnění |
| Označení typu | Sada těsnění |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Předchozí provedení |
| Používá se pro výrobek | EVR 25 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.014 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.008 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702422048350 |