Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Elektromagnetický ventil, EV220W, Funkce: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector

Doporučená náhrada: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaWater,Brine,Oil,Air
Elektrické připojeníŠtítek DIN 43650-A
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceNO
Hodnoceníkrytí IPIP65
Hodnota Cv [gal/min]8.100 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníNBR
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV220W
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]24 V
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV220W 18
Počet směrů2/2
PohonW
Předp. čas otevření, voda [ms]200 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]500 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoiduPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCE
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Spotřeba energie [W] 50 Hz9.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz7.0 W
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ cívkyAS
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220W
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm upínací W
Velikost připojení [palce]3/4
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]18.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/4 in
Volba cívkyNacvakávací
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.955 Kilogram
Čistá hmotnost0.767 Kilogram
Objem0.861 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm