Elektromagnetický ventil, EV220T, Funkce: NC, 6 m³/h, EPDM
042U8195
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: WRAS, Materiál těla: Polymer, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
042U8195
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.038 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Doporučení pro média | Water & Brine |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220T 18P GHH E NC000 |
| Materiál přípojek | Polymer |
| Materiál těla | Polymer |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 145 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 290.0 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220T |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV220T 18 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | T |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 200 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 500 ms |
| Připojení vnitřní/vnější | Externí |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| Schválení | WRAS |
| SCIP dossier no. | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| SCIP dossier product name | EV220T- solenoid valve |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Specifikační klíč | EV220T 18P GHH E NC000 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 185 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 32 °F |
| Typ pohonu[mm] | 9.0 mm |
| Typ připojení | GHH |
| Typ výrobku | EV220T |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 9 mm upínací T |
| Velikostpohonu [in] | 0.35 in |
| Velikosttrysky [mm] | 18.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 3/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.21 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.166 Kilogram |
| Objem | 1.295 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |