Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Elektromagnetický ventil, EV220T, Funkce: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8135

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: WRAS, Materiál těla: Polymer, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.038 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.351 psi
Doporučení pro médiaWater & Brine
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220T 14P NES34 E NC000
Materiál přípojekPolymer
Materiál tělaPolymer
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]290.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV220T
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV220T 14
Počet směrů2/2
PohonT
Předp. čas otevření, voda [ms]100 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]400 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíExterní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníWRAS
SCIP dossier no.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dossier product nameEV220T- solenoid valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
Směr prouduJednosměrný průtok
Specifikační klíčEV220T 14P NES34 E NC000
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníNES
Typ výrobkuEV220T
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm upínací T
Velikost připojení [palce]3/4
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]14.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]4/16 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.632 Kilogram
Čistá hmotnost0.304 Kilogram
Objem1.295 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428989442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm