Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Elektromagnetický ventil, EV220A, Funkce: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4100

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Doporučená náhrada: 042U6115

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]232.060 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.351 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 14B G 12F NO000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]50.0 bar
Max. provozní tlak [psig]725 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]25.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]363.0 psig
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220A
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV220A 14
Počet směrů2/2
PohonA
Předp. čas otevření, voda [ms]100 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]400 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyVoda o max. teplotě 60°C/140 °F
Specifikační klíčEV220A 14 G 12F NO000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220A
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]14.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]4/16 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.935 Kilogram
Čistá hmotnost0.592 Kilogram
Objem3.684 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428932233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm