Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/4 NC brass

Elektromagnetický ventil, EV220A, Funkce: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Doporučená náhrada: 042U4632

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]232.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaWater & Brine
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]17.300 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionEV220A 32B G114E NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]348.0 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevEV220A
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV220A 32
Počet směrů2/2
PohonA
Předp. čas otevření, voda [ms]2500 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]4000 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCE
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV220A 32B G 114E NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220A
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm
Velikost připojení [palce]1 1/4
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]32.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1 1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.28 Kilogram
Čistá hmotnost1.898 Kilogram
Objem7.334 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423232567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm