Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Elektromagnetický ventil, EV220A, Funkce: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

042U4073

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Doporučená náhrada: 042U6112

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]232.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaWater,Brine,Oil,Air
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]2.900 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionEV220A 12B G 12N NO000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníNBR
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]348.0 psig
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220A
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV220A 12
Počet směrů2/2
PohonA
Předp. čas otevření, voda [ms]60 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]300 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV220A 12B G 12N NO000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220A
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]12.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.574 Kilogram
Čistá hmotnost0.52 Kilogram
Objem0.88 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423118953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm