Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Elektromagnetický ventil, EV220A, Funkce: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Doporučená náhrada: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.038 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.351 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Elektrické připojeníŠtítek DIN 43650-A
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceNO
Hodnoceníkrytí IPIP00
Hodnota Cv [gal/min]2.900 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníMIX
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]50.0 bar
Max. provozní tlak [psig]725 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]25.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]363.0 psig
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV220A
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]230 V
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV220A 12
Počet směrů2/2
PohonA
Předp. čas otevření, voda [ms]60 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]300 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoiduPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCE
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyVoda o max. teplotě 60°C/140 °F
Specifikační klíčEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Spotřeba energie [W] 50 Hz9.5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz6.5 W
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Typ cívkyAM
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220A
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]12.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.659 Kilogram
Čistá hmotnost0.583 Kilogram
Objem0.777 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm