Elektromagnetický ventil, EV220A, Funkce: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, NBR
042U4014
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Doporučená náhrada: 042U4612
042U4014
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 232.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Doporučení pro média | Water,Brine,Oil,Air |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 1.850 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Material Description | EV220A 10B G 12N NC000 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Materiál těsnění | NBR |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 232 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 24.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 348.0 psig |
| Množství na formát balení | 15 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220A |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV220A 10 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | A |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 50 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 300 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| SCIP dossier no. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dossier product name | Valve EV220A |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Neutrální média |
| Specifikační klíč | EV220A 10B G 12N NC000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 140 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ pohonu[mm] | 9.0 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV220A |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu | 9 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 |
| Velikostpohonu [in] | 0.35 in |
| Velikosttrysky [mm] | 10.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 3/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.446 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.4 Kilogram |
| Objem | 0.338 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |