Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, Příruba, 0.11 m³/h, FKM
032H8067
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
032H8067
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 30.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 435.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.130 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.110 m³/h |
| Material Description | Valve EV210A 2B FL22 F NC000 |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Materiál těsnění | FKM |
| Max viskozita média [cSt] | 20 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 50.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 725 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 50.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 725.0 psig |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210A |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV210A 2 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | A |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 10 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 10 ms |
| Příslušenství produktu | PřírubyPříslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Přímo ovládaný |
| SCIP dossier no. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
| SCIP dossier product name | EV210A B - solenoid valve |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Neutrální média |
| Specifikační klíč | EV210A 2B FL22 F NC000 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 194 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Typ pohonu[mm] | 9.0 mm |
| Typ připojení | Příruba |
| Typ výrobku | EV210A |
| Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 9 mm |
| Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
| Velikostpohonu [in] | 0.35 in |
| Velikosttrysky [mm] | 2.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 5/64 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.064 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.052 Kilogram |
| Objem | 0.113 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |