Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8017

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]14.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]203.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.260 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]0.220 m³/h
Material DescriptionEV210A 3.0B G14F NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]20 cSt
Max. provozní tlak [bar]14.0 bar
Max. provozní tlak [psig]203 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]21.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]304.5 psig
Množství na formát balení16 pc
Nabídka dílů- názevEV210A
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV210A 3
Počet směrů2/2
PohonA
Předp. čas otevření, voda [ms]10 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]10 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SCIP dossier no.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product nameEV210A B - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV210A 3B G 14F NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV210A
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu9 mm
Velikost připojení [palce]1/4
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]3.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.12 Kilogram
Čistá hmotnost0.12 Kilogram
Objem0.113 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423050345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm