Náhradní díl
132U8018
Typ výrobku: Náhradní díl, Servisní sada, Funkce: NC
132U8018
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doporučení pro média | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Náhradní díly v ceně | Sestava trubek armaturyMembránaO-kroužek pro armaturuO-kroužek pro cívkuArmature assembly EV250BW NCCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B |
| Název produktu | Servisní sada |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | Diaphragm, actuator set |
| Popis | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Používá se pro výrobek | EV250BW 18/22BE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.141 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.077 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293058 |