Elektromagnetický ventil, EV210BW, Funkce: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
132U4500
Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
132U4500
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 6.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 87.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Doporučení pro média | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.800 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Material Description | Valve EV210BW 6.0BE G 14E NC000 |
| Materiál přípojek | Bezolovnatá mosaz |
| Materiál těla | Bezolovnatá mosaz |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 87 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 70 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 158 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 9.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 130.0 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Nabídka dílů- název | EV210BW |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV210BW 6 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | BW |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 20 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 20 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Přímo ovládaný |
| Schválení | ACSPZHRISESINTEF |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Mírně agresivní média |
| Specifikační klíč | EV210BW 6BE G 14E NC000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 194 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 32 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV210BW |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40141605 |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1/4 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 6.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.315 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.288 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544061 |