Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242402

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.500 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]7.500 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]110.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]7.000 psi
Doporučení pro médiaDrinking Water&Heating ECO/SS
Formát baleníMulti pack
FunkceUN
Hodnota Cv [gal/min]5.800 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB024D
Materiál přípojekDZR Eco brass, CW724R
Materiál tělaEco brass
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]7.5 bar
Max. provozní tlak [psig]110 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV229BW
Název produktuSolenoid valve
Označení typuEV229BW 22
Počet směrů2/2
PohonBW
Předp. čas otevření, voda [ms]200 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]500 ms
Připojení vnitřní/vnějšíInternal
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSolenoid valves
ProvozServo-operated (diaphragm)
SchváleníSINTEFWRAS
ServisovatelnýSolenoid valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Směr prouduSingle-flow
Snášenlivost média -poznámkySlightly aggressive media
Specifikační klíčEV229BW 22BE G1E UN000 BB024D
Spotřeba energie [W] DC16.0 W
Standard připojeníISO 228-1
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.]70 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]158 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ cívkyBB
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV229BW
Ukazatel směru prouduEmbossed 1-way arrow
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]22.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost955 Gram
Čistá hmotnost910 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.72 Liter
EAN/UPC5715255000877