EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM
132U242401
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242401
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 7.500 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 110.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 7.000 psi |
| Doporučení pro média | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Formát balení | Multi pack |
| Funkce | UN |
| Hodnota Cv [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS |
| Materiál přípojek | DZR Eco brass, CW724R |
| Materiál těla | Eco brass |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 7.5 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 110 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 217.5 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Nabídka dílů- název | EV229BW |
| Název produktu | Solenoid valve |
| Označení typu | EV229BW 22 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | BW |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 200 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 500 ms |
| Připojení vnitřní/vnější | Internal |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Solenoid valves |
| Provoz | Servo-operated (diaphragm) |
| Schválení | SINTEFWRAS |
| Servisovatelný | Solenoid valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Single-flow |
| Snášenlivost média -poznámky | Slightly aggressive media |
| Specifikační klíč | EV229BW22BE G1E UN000 BB012DS |
| Spotřeba energie [W] DC | 14.0 W |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 158 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ cívky | BB |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV229BW |
| Ukazatel směru proudu | Embossed 1-way arrow |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 22.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 7/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 955 Gram |
| Čistá hmotnost | 910 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.72 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000853 |