Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Elektromagnetický ventil, EV228BW, Funkce: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2407

Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Blokování, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaDrinking Water&Heating ECO/SS
EPD k dispoziciYes
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceUN
Hodnota Cv [gal/min]20.800 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 32SS G 114E UN000
Materiál přípojekNerezová ocel
Materiál tělaNerezová ocel
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. pracovní tlak - poznámkaKapaliny: max. 10 bar/145 psi
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]60 °C
Max. teplota okolí [°F]140 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevEV220BW 15 - 50
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV228BW 32
Počet směrů2/2
PohonBW
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozBlokování
SchváleníACSCEPZHRISESINTEF
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyNeutrální média
Specifikační klíčEV228BW 32SS G 114E UN000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ vstupního připojeníG
Typ výrobkuEV228BW
Typ výstupního připojeníG
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1 1/4
Velikost přípojky [palce]1 1/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1 1/4 in
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]32.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1 1/4 in
Vstup - standard připojeníISO 228-1
Vstup Interní/ExterníVnitřní
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyrovnávací otvor otevření/zavřeníVolitelné vyrovnávací hrdlo
Výstup -standard připojeníISO 228-1
Výstup Interní/ExterníVnitřní

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.239 Kilogram
Čistá hmotnost1.863 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem7.334 Liter
EAN/UPC5702428527781