Elektromagnetický ventil, EV228BW, Funkce: UN, G, 1, 11 m³/h, EPDM
132U2405
Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Blokování, Počet směrů: 2/2
132U2405
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Doporučení pro média | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| EPD k dispozici | Yes |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | UN |
| Hodnota Cv [gal/min] | 12.700 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV228BW 25SS G 1E UN000 |
| Materiál přípojek | Nerezová ocel |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 145 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 60 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 140 °F |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Nabídka dílů- název | EV228BW |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV228BW 25 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | BW |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provoz | Blokování |
| Schválení | ACSPZHRISESINTEF |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | EV228BW 25SS G 1E UN000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 194 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ vstupního připojení | G |
| Typ výrobku | EV228BW |
| Typ výstupního připojení | G |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 1 |
| Velikost přípojky [palce] | 1 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1 in |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 25.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 1 in |
| Vstup - standard připojení | ISO 228-1 |
| Vstup Interní/Externí | Vnitřní |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup -standard připojení | ISO 228-1 |
| Výstup Interní/Externí | Vnitřní |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.274 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.238 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.227 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527828 |