Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Elektromagnetický ventil, EV228BW, Funkce: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Blokování, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaDrinking Water&Heating ECO/SS
EPD k dispoziciYes
Formát baleníMulti balení
FunkceUN
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
Materiál přípojekNerezová ocel
Materiál tělaNerezová ocel
Materiál těsněníEPDM
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]60 °C
Max. teplota okolí [°F]140 °F
Množství na formát balení24 pc
Nabídka dílů- názevEV228BW
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV228BW 15
Počet směrů2/2
PohonBW
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Vlastnosti
Hodnota
ProvozBlokování
SchváleníACSPZHRISESINTEF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčEV228BW 15SS G 12E UN000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ vstupního připojeníG
Typ výrobkuEV228BW
Typ výstupního připojeníG
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]15.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]5/8 in
Vstup - standard připojeníISO 228-1
Vstup Interní/ExterníVnitřní
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup -standard připojeníISO 228-1
Výstup Interní/ExterníVnitřní

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.667 Kilogram
Čistá hmotnost0.634 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750