Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1

Elektromagnetický ventil, EV221BW, Funkce: NC, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2200

Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaDrinking Water&Heating ECO/SS
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]6.950 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV221BW 22BE G 1E NC000
Materiál přípojekBezolovnatá mosaz
Materiál tělaBezolovnatá mosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV221BW 10 - 22
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV221BW 22
Počet směrů2/2
PohonBW
Předp. čas otevření, voda [ms]200 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]500 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníACSPZHRISESINTEFWRAS
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyMírně agresivní média
Specifikační klíčEV221BW 22BE G 1E NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV221BW
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]22.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.958 Kilogram
Čistá hmotnost0.898 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.227 Liter
EAN/UPC5702428544207