Danfoss logo
EV210B/BW

Elektromagnetický ventil, EV210BW, Funkce: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM

132U2101

Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUzavřený a Vypouštěcí
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Doporučení pro médiaDrinking Water&Heating ECO/SS
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]0.090 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 1.5BE G 18E NO000
Materiál přípojekBezolovnatá mosaz
Materiál tělaBezolovnatá mosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]70 °C
Max. teplota okolí [°F]158 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV210BW
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV210BW 1.5
Počet směrů2/2
PohonBW
Předp. čas otevření, voda [ms]20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]20 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozPřímo ovládaný
SchváleníACSPZHRISESINTEF
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyMírně agresivní média
Specifikační klíčEV210BW 1.5BE G 18E NO000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV210BW
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40141605
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/8
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]1.50 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1/16 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.183 Kilogram
Čistá hmotnost0.156 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.253 Liter
EAN/UPC5702428544214