Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1003

Elektromagnetický ventil, EV221BW, Funkce: NO, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U1003

Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.100 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]1.450 psi
Doporučení pro médiaDrinking Water&Heating ECO/SS
EPD k dispoziciYes
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]1.750 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 12E NO000
Materiál přípojekBezolovnatá mosaz
Materiál tělaBezolovnatá mosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení20 pc
Nabídka dílů- názevEV221BW 10 - 22
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV221BW 10
Počet směrů2/2
PohonBW
Předp. čas otevření, voda [ms]50 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]300 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníACSPZHRISESINTEFWRAS
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyMírně agresivní média
Specifikační klíčEV221BW 10BE G 12E NO000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV221BW
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]10.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.305 Kilogram
Čistá hmotnost0.285 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.253 Liter
EAN/UPC5715162162620