Elektromagnetický ventil, EV221BW, Funkce: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM
132U1000
Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
132U1000
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.100 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.450 psi |
| Doporučení pro média | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| EPD k dispozici | Yes |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 1.750 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Material Description | Valve EV221BW 10BE G 38E NC000 |
| Materiál přípojek | Bezolovnatá mosaz |
| Materiál těla | Bezolovnatá mosaz |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 145 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 217.5 psig |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220BW 10 - 22 |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení typu | EV221BW 10 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | BW |
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 50 ms |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 300 ms |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| Schválení | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Snášenlivost média -poznámky | Mírně agresivní média |
| Specifikační klíč | EV221BW 10BE G 38E NC000 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 194 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV221BW |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu | 13.5 mm |
| Velikost připojení [palce] | 3/8 |
| Velikostpohonu [in] | 0.53 in |
| Velikosttrysky [mm] | 10.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 3/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.342 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.321 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544276 |