Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G 1, brass

Elektromagnetický ventil, EV227B, Funkce: NC, G, 1, 5.5 m³/h, EPDM

068F4055

Doporučení pro média: Water & Brine, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.100 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]5.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]73.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]1.450 psi
Doporučení pro médiaWater & Brine
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]6.400 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionEV227B 22B G 1E NC000 (EVSR22)
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]232.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV227B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV227B 22
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]200 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]500 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SCIP dossier no.e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIP dossier product nameEV227B 10-22 - solenoid valve
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Specifikační klíčEV227B 22B G 1E NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-35 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-31 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV227B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]22.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.986 Kilogram
Čistá hmotnost0.898 Kilogram
Objem1.295 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422158981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm