Danfoss logo
 EV220S DN17 G34

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

042U491702

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaWater & Brine
Elektrické připojeníŠtítek DIN 43650-A
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnoceníkrytí IPIP65
Hodnota Cv [gal/min]5.780 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 17B G34E NC000 AZ024DS
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV220S 17
Počet směrů2/2
PohonS
Předp. čas otevření, voda [ms]100 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]400 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství cívky solenoiduPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCE
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Specifikační klíčEV220S 17 G 34E NC000 AS024DS
Spotřeba energie [W] DC6.5 W
Standard připojeníISO 228-1
Supply voltage [V] DC24.00 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ cívkyAZ
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220S
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm upínací S
Velikost připojení [palce]3/4
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]17.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/4 in
Volba cívkyNacvakávací
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.777 Kilogram
Čistá hmotnost0.001 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279432534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm