Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
042U491432
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: CE; c UL us; WRAS, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
042U491432
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Otevřený |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Doporučení pro média | Water & Brine |
| Elektrické připojení | Štítek DIN 43650-A |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | NC |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Hodnota Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS |
| Materiál přípojek | Mosaz |
| Materiál těla | Mosaz |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Max. provozní tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 145 psig |
| Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
| Max. zkušební tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 217.5 psig |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Nabídka dílů- název | EV220S |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | EV220S 14 |
| Počet směrů | 2/2 |
| Pohon | S |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Předp. čas otevření, voda [ms] | 100 ms |
| Předp. čas zavření, voda [ms] | 400 ms |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoiduPříslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
| Schválení | CEWRASc UL us |
| SCIP dossier no. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP dossier product name | EV220S |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Specifikační klíč | EV220S 14 G 12E NC000 AS230CS |
| Spotřeba energie [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Spotřeba energie [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ cívky | AS |
| Typ pohonu[mm] | 9.0 mm |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | EV220S |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu | 9 mm upínací S |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 |
| Velikostpohonu [in] | 0.35 in |
| Velikosttrysky [mm] | 14.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 5/8 in |
| Volba cívky | Nacvakávací |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.582 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.562 Kilogram |
| Objem | 0.912 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279431759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |