Danfoss logo
042U4719-042U4720

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4720

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaWater & Brine
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]8.100 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 18B G 34E NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníEPDM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení12 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení typuEV220S 18
Počet směrů2/2
PohonS
Předp. čas otevření, voda [ms]200 ms
Předp. čas zavření, voda [ms]500 ms
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
Schváleníc UL us
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Specifikační klíčEV220S 18B G 34E NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220S
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm upínací S
Velikost připojení [palce]3/4
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]18.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost801 Gram
Čistá hmotnost795 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.295 Liter
EAN/UPC5715162987513