Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4641

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: PED; CE; c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaOil,Comp.Air,Vacuum
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]20.800 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112F NC000
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]50 °C
Max. teplota okolí [°F]122 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevEV220S
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV220S 40
Počet směrů2/2
PohonS
Předp. čas otevření, voda [ms]4000 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]6000 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCEPEDc UL us
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Specifikační klíčEV220S 40B G 112F NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ pohonu[mm]9.0 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV220S
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu9 mm upínací S
Velikost připojení [palce]1 1/2
Velikostpohonu [in]0.35 in
Velikosttrysky [mm]40.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1 1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.177 Kilogram
Čistá hmotnost2.27 Kilogram
Objem7.334 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162525609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm