Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U865132

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationOtevřený
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]40.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]580.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaTlakový vzduch
Elektrické připojeníŠtítek DIN 43650-A
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceNO
Hodnoceníkrytí IPIP65
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS
Materiál přípojekMosaz
Materiál tělaMosaz
Materiál těsněníNBR
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Max. teplota okolí [°C]80 °C
Max. teplota okolí [°F]176 °F
Max. zkušební tlak [bar]60.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]870.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí 50 Hz Max [V]230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V]230 V
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV224B 15
Počet směrů2/2
PohonB
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCE
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyVzduch s/bez minerálního oleje
Specifikační klíčEV224B 15B G 12N NO000 BB230CS
Spotřeba energie [W] 50 Hz16.0 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz13.0 W
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Typ cívkyBB
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV224B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1/2
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]15.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]5/8 in
Volba cívkyNacvakávací
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyrovnávací otvor otevření/zavřeníVolitelné vyrovnávací hrdlo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.025 Kilogram
Čistá hmotnost0.967 Kilogram
Objem0.88 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423271436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm