Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: PED; CE; UA, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]4.350 psi
Doporučení pro médiaTechnical & Soft Water
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]27.700 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]24.000 m³/h
Material DescriptionValve EV222B 40SS G 112F NC000
Materiál přípojekNerezová ocel
Materiál tělaNerezová ocel
Materiál těsněníFKM
Max viskozita média [cSt]50 cSt
Max. provozní tlak [bar]10.0 bar
Max. provozní tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolí [°C]60 °C
Max. teplota okolí [°F]140 °F
Max. zkušební tlak [bar]15.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]217.5 psig
Množství na formát balení6 pc
Nabídka dílů- názevEV222B
Název produktuElektromagnetický ventil
Označení CEYes
Označení typuEV222B 40
Počet směrů2/2
PohonB
Předp. čas otevření, voda [ms]1500 ms
Vlastnosti
Hodnota
Předp. čas zavření, voda [ms]4000 ms
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
ProvozOvládání servopohonem (membrána)
SchváleníCEPEDUA
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Směr prouduJednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámkyAgresivní médiaZnečištěná média
Specifikační klíčEV222B 40SS G 112F NC000
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]122 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]32 °F
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ připojeníG
Typ výrobkuEV222B
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost pohonu13.5 mm
Velikost připojení [palce]1 1/2
Velikostpohonu [in]0.53 in
Velikosttrysky [mm]40.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1 1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vyrovnávací otvor otevření/zavřeníVolitelné vyrovnávací hrdlo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.154 Kilogram
Čistá hmotnost2.805 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem7.334 Liter
EAN/UPC5702423124480